TPA2017D2RTJEVM
TPA2017D2 評価モジュール(EVM)
TPA2017D2RTJEVM
概要
The TPA2017D2RTJEVM allows the engineer to evaluate the TPA2017D2, a stereo, Class-D audio power amplifier with SmartGain™ (AGC/DRC) in a QFN package. The TPA2017D2 has 2 GPIO pins for easy configuration.
特長
- Filter-Free Class-D Architecture
- 2.8 W/Ch into 4 ohm at 5 V (10% THD+N)
- 750 mW/Ch into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
- Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- Programmable SmartGain™ (DRC/AGC) Parameters
- Simple GPIO Interface for SmartGain™ parameter configuration
- Small 4mm x 4mm 20-QFN package
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2017D2EVM - User Guide | 2009年 4月 9日 | |||
証明書 | TPA2017D2RTJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 2.8-W/Ch Stereo Class-D Audio Amplifier with Easy SmartGainTM AGC/DRC データシート | 2009年 4月 8日 |