TPA2017D2
- Filter-Free Class-D Architecture
- 3 SmartGain™ functions
- AGC DRC Function
- AGC Limiter Function
- AGC Noise Gate Function
- 1.7 W/Ch Into 8
at 5 V (10% THD+N)
- 750 mW/Ch Into 8
at 3.6 V (10% THD+N)
- 2.8 W/Ch Into 4
at 5 V (10% THD+N)
- 1.5 W/Ch Into 4
at 3.6 V (10% THD+N)
- Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- Low Supply Current: 3.5 mA
- Low Shutdown Current: 0.2 µA
- High PSRR: 75 dB at 217 Hz
- Fast Start-up Time: 5 ms
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space-Saving Package
- 4 mm × 4 mm QFN (RTJ)
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- Portable DVD Player
- Notebook PCs
- Portable Radio
- Portable Games
- Educational Toys
- USB Speakers
The TPA2017D2 (sometimes referred to as TPA2017) is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with SmartGain™ dynamic range compression (DRC), automatic gain control (AGC), and noise gate. It is available in a 4 mm x 4mm QFN package.
SmartGain™ functions are configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. SmartGain™ is a combined AGC DRC and Limiter that protects the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of voice or music to fit within the dynamic range of the speaker. SmartGain™ DRC, limiter, and noise gate functions can be enabled or disabled. The TPA2017D2 (TPA2017) is capable of driving 1.7 W/Ch at 4 V or 750mW/Ch at 3.6 V into 8 load or 2.8 W/Ch at 5 V or 1.5 W/Ch at 3.6 V into 4
. The device features an enable pin and also provides thermal and short circuit protection.
In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2017D2 (TPA2017) an ideal choice for Notebook PCs, PDAs and other portable applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.8-W/Ch Stereo Class-D Audio Amplifier with Easy SmartGainTM AGC/DRC データシート | 2009年 4月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Filter-Free | 2009年 11月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2017D2EVM - User Guide | 2009年 4月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2017D2RTJEVM — TPA2017D2 評価モジュール(EVM)
The TPA2017D2RTJEVM allows the engineer to evaluate the TPA2017D2, a stereo, Class-D audio power amplifier with SmartGain™ (AGC/DRC) in a QFN package. The TPA2017D2 has 2 GPIO pins for easy configuration.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点