TPA2037D1YFFEVM
TPA2037D1YFFEVM
TPA2037D1YFFEVM
概要
The TPA2037D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2037D1 device and all necessary components to evaluate it. The TPA2037D1 is a 6-dB fixed-gain low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W into 8 Ω and 2.57W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package).
特長
- Intuitive, easy to use board.
- 3-Input RCA input jack to easily plug into music players.
- Output filter for AP measurements.
スピーカ・アンプ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPA2037D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2037D1EVM User's Guide | 2009年 12月 8日 |