TPA2037D1
- Powerful Mono Class-D Speaker Amplifier
- 3.24 W (4 , 5 V, 10% THDN)
- 2.57 W (4 , 5 V, 1% THDN)
- 1.80 W (8 , 5 V, 10% THDN)
- 1.46 W (8 , 5 V, 1% THDN)
- +6 dB Fixed Gain
- Integrated Image Reject Filter for DAC Noise Reduction
- Low Output Noise of 20 µV
- Low Quiescent Current of 1.5 mA
- Differential Input Impedance of 300 k
- Auto-Recovering Short-Circuit Protection
- Thermal-Overload Protection
- Filter-Free Mono Class-D Amp
- 9-Ball 1,21 mm × 1,16 mm 0,4mm Pitch WCSP
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- General Portable Audio Devices
The TPA2037D1 is a 3.2 W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) with 6 dB of fixed gain in a 1.21 mm × 1.16 mm wafer chip scale package (WCSP). The device requires only one external component.
Features like 95% efficiency, 1.5 mA quiescent current, 0.1 µA shutdown current, 81-dB PSRR, 20 µV output noise, and improved RF immunity make the TPA2037D1 class-D amplifier ideal for cellular handsets. A start-up time of 4 ms with no audible pop makes the TPA2037D1 ideal for PDA and smart-phone applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3.2W Mono Class-D Audio Power Amplifier with 6-dB Gain and Auto Short-Circuit Re データシート (Rev. B) | 2010年 6月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA2037D1EVM User's Guide | 2009年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2037D1YFFEVM — TPA2037D1YFFEVM
The TPA2037D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2037D1 device and all necessary components to evaluate it. The TPA2037D1 is a 6-dB fixed-gain low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W into 8 Ω and 2.57W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package).
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点