TPA3002D2EVM
TPA3002D2EVM 評価モジュール
TPA3002D2EVM
概要
The TPA3002D2 is a 9-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3002D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.
Stereo speaker volume is controlled from a gain of -40 dB to +36 dB with a DC voltage applied to the volume control terminal. Line outputs, for driving external headphone amplifier inputs, are also controlled with a DC voltage. The range of gain for the headphone preouts is -56 dB to +20 dB.
特長
- 9-W/ch Into 8-Ohm Speakers From 12-V Supply
- Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
- 32-Step DC Volume Control
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3002D2EVM - User Guide | 2002年 12月 13日 | |||
証明書 | TPA3002D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |