TPA3002D2

アクティブ

ボリューム制御機能搭載、9W ステレオ、8.5 ~ 14V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14 Power stage supply (min) (V) 8.5 Load (min) (Ω) 8 Output power (W) 9 SNR (dB) 96 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 16 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 8.5 Analog supply voltage (max) (V) 14 PSRR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14 Power stage supply (min) (V) 8.5 Load (min) (Ω) 8 Output power (W) 9 SNR (dB) 96 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 16 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 8.5 Analog supply voltage (max) (V) 14 PSRR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 12V電源から8負荷へ9W/チャネルの出力
  • 高効率なD級動作により、ヒートシンク不要、柔軟 な電源条件
  • –40dBから36dBまで32段階のDCボリューム制御
  • 外付けヘッドフォン・アンプ用のボリューム制御付き ライン出力
  • TPA6110A2用の安定化5V電源出力
  • 省スペース、熱的に強化されたパワーパッド(PowerPAD™)パッケージ
  • 熱保護回路および出力短絡保護回路
  • APPLICATIONS
    • LCDモニターおよびテレビ
    • パワー・スピーカー

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 12V電源から8負荷へ9W/チャネルの出力
  • 高効率なD級動作により、ヒートシンク不要、柔軟 な電源条件
  • –40dBから36dBまで32段階のDCボリューム制御
  • 外付けヘッドフォン・アンプ用のボリューム制御付き ライン出力
  • TPA6110A2用の安定化5V電源出力
  • 省スペース、熱的に強化されたパワーパッド(PowerPAD™)パッケージ
  • 熱保護回路および出力短絡保護回路
  • APPLICATIONS
    • LCDモニターおよびテレビ
    • パワー・スピーカー

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPA3002D2は、ブリッジ結合型ステレオ・スピーカーを駆動す る9W(チャネル当り)の高効率なD級オーディオ・アンプです。 TPA3002D2は最低8までのステレオ・スピーカーを駆動できま す。TPA3002D2は高効率のため、音楽演奏時に外付けのヒート シンクが不要です。

ステレオ・スピーカーのボリュームはボリューム制御端子に印 加されるDC電圧で制御され、–40dBから36dBまでのゲイン範囲 を提供します。ライン出力は外付けヘッドフォーン・アンプの入 力を駆動し、これもまた–56dBから20dB間のゲイン範囲でDC電 圧によって制御されます。

TPA3002D2は安定化5V電源を集積し、外付けヘッドフォン・ア ンプに電源を供給します。

TPA3002D2は、ブリッジ結合型ステレオ・スピーカーを駆動す る9W(チャネル当り)の高効率なD級オーディオ・アンプです。 TPA3002D2は最低8までのステレオ・スピーカーを駆動できま す。TPA3002D2は高効率のため、音楽演奏時に外付けのヒート シンクが不要です。

ステレオ・スピーカーのボリュームはボリューム制御端子に印 加されるDC電圧で制御され、–40dBから36dBまでのゲイン範囲 を提供します。ライン出力は外付けヘッドフォーン・アンプの入 力を駆動し、これもまた–56dBから20dB間のゲイン範囲でDC電 圧によって制御されます。

TPA3002D2は安定化5V電源を集積し、外付けヘッドフォン・ア ンプに電源を供給します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

Next Generation 15-W, Stereo, Analog Input Class-D Audio Amplifier:  TPA3110D2

Next Generation Low-EMI 10-W, Stereo, Analog Input Class-D Audio Amplifier:  TPA3136D2

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 9WステレオD級オーディオ・パワーアンプ DCボリューム制御付き データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート Layout Guidelines For TPA300x Series Parts (Rev. A) 2020年 6月 24日
アプリケーション・ノート RC Filter Box For Class-D Output Power and THD+N Measurement 2004年 2月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3002D2EVM - User Guide 2002年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3002D2EVM — TPA3002D2EVM 評価モジュール

The TPA3002D2 is a 9-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3002D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

Stereo speaker volume is (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ