TPA3106D1EVM

TPA3106D1 評価モジュール(EVM)

TPA3106D1EVM

購入

概要

The TPA3106D1 evaluation module consists of a single 40 W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

特長
  • 40 W Into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates From 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation Eliminates the need for Heat Sinks
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Differential Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
  • Clock Output for Synchronization With sink when playing music
スピーカ・アンプ
TPA3106D1 40W、モノラル、10 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3106D1EVM — TPA3106D1 評価モジュール(EVM)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPA3106D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPA3106D1 Audio Power Amplifier EVM With LC Filter (Rev. D) 2011年 5月 11日
データシート 40-W Mono Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. C) 2010年 8月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ