TPA3106D1
- 40-W Into an 8-
Load From a 25-V Supply
- Operates From 10 V to 26 V
- Efficient Class-D Operation Eliminates the Need for Heat Sinks
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
- Clock Output for Synchronization With Multiple Class-D Devices
- Surface Mount 7×7, 32-pin HLQFP Package
- APPLICATIONS
- Televisions
- Powered Speakers
The TPA3106D1 is a 40-W efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3106D1 can drive stereo speakers as low as 4. The high efficiency, ~92%, of the TPA3106D1 eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, 36 dB.
The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output shorts with an auto recovery feature and monitor output.
Next Generation 50-W, Stereo, Analog Input Class-D Audio Amplifier: TPA3116D2
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 40-W Mono Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. C) | 2010年 8月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA3106D1 Audio Power Amplifier EVM With LC Filter (Rev. D) | 2011年 5月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing External Devices to the TPA310xDx Amplifiers | 2008年 9月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3106D1EVM — TPA3106D1 評価モジュール(EVM)
The TPA3106D1 evaluation module consists of a single 40 W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.
TPA3106D1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HLQFP (VFP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点