TPA3132D2EVM
25W Class-D スピーカ・アンプ用 TPA3132D2EVM
TPA3132D2EVM
概要
The TPA3132D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x25W into 8Ω. TPA3132D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3132 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a multiple switching frequency option to avoid AM interference. A Master/Slave option makes it possible to synchronize multiple devices. The TPA3132D2 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as over-voltage, under-voltage and DC protection.
特長
- 25W output into a 8 Ohm load at 19V and 10% THD+N
- Low shutdown current 32uA
- Wide voltage range 4.5V – 26V
- Multiple switching frequencies
- Stereo and Mono modes
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3132D2EVM — 25W Class-D スピーカ・アンプ用 TPA3132D2EVM
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPA3132D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPA313xD2 4-W, 25-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier With AM Avoidance データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 1月 16日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3132D2 EVM User's Guide | 2013年 6月 26日 |