TPA3132D2
- Supports Multiple Output Configurations
- 2 × 4 W into a 8-Ω BTL Load at 7.4 V (TPA3131D2)
- 2 × 25 W into a 8-Ω BTL Load at 19 V (TPA3132D2)
- Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
- Automotive Load-Dump Compliant
- Efficient Class-D Operation
- >90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
for Heat Sink free Operation - Advanced Modulation Schemes
- >90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
- Multiple Switching Frequencies
- AM Avoidance
- Master and Slave Synchronization
- Up to 1.2-MHz Switching Frequency
- Feedback Power Stage Architecture With High PSRR Reduces
PSU Requirements - Programmable Power Limit
- Differential and Single-Ended Inputs
- Stereo and Mono Mode With Single-Filter Mono Configuration
- Single Power Supply Reduces Component Count
- Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage,
Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit With Error Reporting - Thermally Enhanced Package
- 32-Pin VQFN Pad-Down
- –40°C to 85°C Ambient Temperature Range
The TPA313xD2 are efficient, stereo digital amplifier power stages for driving speakers with up to 2×42W/4Ω peak power. TPA3131/32D2 operates heatsink-free with cooling to PCB through the bottom side PowerPAD with sustained output power from 2 × 4 W / 8 Ω (TPA3131D2) to 2 × 25 W / 8 Ω (TPA3132D2).
The TPA313xD2 advanced oscillator/PLL circuit employs a multiple switching frequency option to avoid AM interferences; this is achieved together with an option of Master and Slave synchronization, making it possible to synchronize multiple devices.
The TPA313xD2 are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
For feature compatible devices see: PowerPAD up device 2 × 50-W TPA3116D2, PowerPAD down 2 × 15-W TPA3130D2 and 2 × 30-W TPA3118D2.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA313xD2 4-W, 25-W Filter-Free Class-D Stereo Amplifier With AM Avoidance データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 1月 16日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3132D2 EVM User's Guide | 2013年 6月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3132D2EVM — 25W Class-D スピーカ・アンプ用 TPA3132D2EVM
The TPA3132D2EVM is a stereo analog input, Class-D speaker amplifier IC for driving speakers with output power of 2x25W into 8Ω. TPA3132D2 operates heat sink-free with cooling to the PCB through the PowerPAD™ package. The TPA3132 has an advanced oscillator/PLL circuit which employs a (...)
TPA3132D2 TINA-TI Average Reference Design
TPA3132D2 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPA3132D2 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。