TPA3136AD2EVM
TPA3136AD2 インダクタ不要 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TPA3136AD2EVM
概要
The TPA3136AD2EVM allows for the evaluation of the TPA3136AD2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 10W per channel. The evaluation module is populated with only 1 TPA3136AD2 device. It operates from a single power supply from 4.5V to 14.4V.
The TPA3136AD2 utilizes advanced EMI suppression technology with spread spectrum control which enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for the system cost reduction. The TPA3136AD2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection with an auto recovery feature.
特長
- Supports Multiple Output Configurations
- 2 × 10 W Into a 6-O BTL Load at 12V
- 2 × 10 W Into a 8-O BTL Load at 13 V
- Wide Voltage Range: 8 V to 14.4 V
- Efficient Class-D Operation
- Up to 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
- Advanced Modulation Schemes
- Programmable Power Limit
- 26-dB Fixed Gain
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2:インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPA3136AD2 Evaluation Module | 2017年 7月 28日 | |||
証明書 | TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |