TPA3136AD2
- 12V 電源から 6Ω 負荷へ 10% THD+N で 2 × 10W/ch
- 13V 電源から 8Ω 負荷へ 10% THD+N で2 × 10W/ch
- 最大効率 90% のクラス D 動作 (8Ω) によりヒートシンクが不要
- 1W/4Ω/1kHz時のTHD+Nが0.05%未満
- 広い電源電圧範囲により、4.5V (TPA3136AD2 では 8V) から 14.4V まで動作
- インダクタなしで動作
- スペクトラム拡散による EMI 特性の向上
- SpeakerGuard™スピーカー保護機能として電力リミッタと DC 保護を搭載
- 堅牢なピン-ピン間、ピン-グランド間、ピン-電源間の短絡保護および熱保護
- 26dB の固定ゲイン
- シングルエンドまたは差動アナログ入力
- 起動時のクリック音およびポップ音の抑止
TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは高効率のクラスDオーディオ・パワー・アンプで、ブリッジ接続された6Ωまたは8Ωのステレオ・スピーカーを、チャネルごとに最大10Wで駆動できます。
高度なEMI抑制テクノロジと拡散スペクトラム制御方式により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは短絡や過負荷から完全に保護されているだけでなく、 SpeakerGuard™スピーカー保護回路に電力リミッタとDC検出回路が搭載され、接続されているスピーカーを保護します。DC検出およびピン-ピン間、ピン-グランド間、ピン-電源間の短絡保護回路により、生産時に出力DCやピンの短絡が発生してもスピーカーが保護されます。また、出力はGNDやPVCCとの短絡や、出力-出力間の短絡に対しても完全に保護されています。短絡保護と熱保護は自動回復機能を備えています。
TPA3136D2およびTPA3136AD2デバイスは、インピーダンスが最低4Ωのステレオ・スピーカーを駆動できます。TPA3136D2およびTPA3136AD2は8Ω負荷で90%の高い効率を実現しており、外部のヒートシンクが不要なほか、TPA3136D2およびTPA3136AD2は2層PCBで最大出力を達成できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA3136D2、TPA3136AD2 10W、インダクタ不要、超低EMIのステレオ(BTL)クラスDオーディオ・アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 1月 27日 |
アプリケーション・ノート | TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) | 2018年 7月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA3136AD2 Evaluation Module | 2017年 7月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 5月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 インダクタ不要 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
The TPA3136AD2EVM allows for the evaluation of the TPA3136AD2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 10W per channel. The evaluation module is populated with only 1 TPA3136AD2 device. It operates from a single power supply from (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。