TPA3139D2EVM
TPA3139D2EVM
TPA3139D2EVM
概要
The TPA3139D2EVM customer evaluation module demonstrates the TPA3139D2 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3139D2 is a 10-W (per channel) efficient stereo digital amplifier power stage for driving two bridge-tied speakers.
特長
- Supports Multiple Output Configurations
- 2 × 10 W Into a 6-O BTL Load at 1% THD and-12 V
- 2 × 9 W Into a 8-O BTL Load at 10% THD and 12 V
- Wide Voltage Range: 3.5 V to 14.4 V
- Efficient Class-D Operation
- Up to 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
- Advanced Modulation Schemes
- Programmable Power Limit
- TPA3139D2EVM Evaluation board
スピーカ・アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3139D2 Evaluation Module User's Guide | 2019年 7月 15日 | |||
証明書 | TPA3139D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |