TPA3139D2

アクティブ

QFN、10W、3.5V ~ 14.4V、インダクタ・フリー、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 3.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 3.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -10 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 14.4 Power stage supply (min) (V) 3.5 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 10 SNR (dB) 102 THD + N at 1 kHz (%) 0.04 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 3.5 Analog supply voltage (max) (V) 14.4 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -10 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 2 × 3W (8Ω 負荷、1% THD+N、7.4V 電源)
  • 2 × 10W (8Ω 負荷、1% THD+N、13.5V 電源)
  • 高速な電源オン時間:15ms 未満
  • 広い電源電圧範囲:3.5V~14.4V
  • 小さいアイドル電流と小型フットプリントにより、携帯オーディオ・アプリケーションに好適
    • 4 × 4mm2 の QFN-24 パッケージ
    • 1SPW 変調で 20mA (12V) のアイドル電流
    • 90% を超える Class-D 効率
  • 柔軟なオーディオ・ソリューション
    • MUTE 信号による高速なイネーブルと、出力のイネーブル
    • シングルエンドまたは差動アナログ入力
    • ゲインを選択可能:20dB、26dB
  • 保護および自動復元機能を内蔵
    • ピン間、ピンからグランド、ピンから電源への短絡保護
    • サーマル保護、低電圧保護、過電圧保護
    • 電力リミッタおよび DC スピーカ保護
  • 拡散スペクトラム変調により EMI 放射を低減
  • ソリューションのサイズとコストを低減
    • フェライト・ビーズ・フィルタを使用して EN55022 EMC に準拠
    • 外部ヒートシンク不要
  • 2 × 3W (8Ω 負荷、1% THD+N、7.4V 電源)
  • 2 × 10W (8Ω 負荷、1% THD+N、13.5V 電源)
  • 高速な電源オン時間:15ms 未満
  • 広い電源電圧範囲:3.5V~14.4V
  • 小さいアイドル電流と小型フットプリントにより、携帯オーディオ・アプリケーションに好適
    • 4 × 4mm2 の QFN-24 パッケージ
    • 1SPW 変調で 20mA (12V) のアイドル電流
    • 90% を超える Class-D 効率
  • 柔軟なオーディオ・ソリューション
    • MUTE 信号による高速なイネーブルと、出力のイネーブル
    • シングルエンドまたは差動アナログ入力
    • ゲインを選択可能:20dB、26dB
  • 保護および自動復元機能を内蔵
    • ピン間、ピンからグランド、ピンから電源への短絡保護
    • サーマル保護、低電圧保護、過電圧保護
    • 電力リミッタおよび DC スピーカ保護
  • 拡散スペクトラム変調により EMI 放射を低減
  • ソリューションのサイズとコストを低減
    • フェライト・ビーズ・フィルタを使用して EN55022 EMC に準拠
    • 外部ヒートシンク不要

TPA3139D2 は 10W ステレオの Class-D オーディオ・アンプであり、15ms 未満の短い電源オン時間とミュート機能を特長としています。わずか 20mA (12V) のアイドル電流しか消費せず、最低 3.5V で動作できるため、長時間のオーディオ再生が可能です。TPA3139D2 は小さな 4 × 4mm2 の QFN パッケージを採用していることに加えて、スペースの制約が厳しい 2 セルまたは 3 セル・バッテリで動作するシステムに最適化されています。さらに拡散スペクトラム制御により、EMC 要件を満たしながら安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用できるため、システム・コストを削減できます。

設計をより簡素化するために、TPA3139D2 は低電圧、過電圧、電力制限、短絡、過熱などの基本的な保護機能に加えて、DC スピーカ保護機能を内蔵しています。これらの保護機能はすべて自動復帰をサポートしています。

TPA3139D2 は 10W ステレオの Class-D オーディオ・アンプであり、15ms 未満の短い電源オン時間とミュート機能を特長としています。わずか 20mA (12V) のアイドル電流しか消費せず、最低 3.5V で動作できるため、長時間のオーディオ再生が可能です。TPA3139D2 は小さな 4 × 4mm2 の QFN パッケージを採用していることに加えて、スペースの制約が厳しい 2 セルまたは 3 セル・バッテリで動作するシステムに最適化されています。さらに拡散スペクトラム制御により、EMC 要件を満たしながら安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用できるため、システム・コストを削減できます。

設計をより簡素化するために、TPA3139D2 は低電圧、過電圧、電力制限、短絡、過熱などの基本的な保護機能に加えて、DC スピーカ保護機能を内蔵しています。これらの保護機能はすべて自動復帰をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPA3138D2 アクティブ インダクタ・フリー、10W ステレオ、18.5W モノラル、3.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3138D2 offers similar functionality in a TSSOP28 package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3139D2 10W ステレオ、3.5V~14.4V、低アイドル電流、インダクタレスのクラス D アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3139D2 Evaluation Module User's Guide 2019年 7月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3139D2EVM — TPA3139D2EVM

The TPA3139D2EVM customer evaluation module demonstrates the TPA3139D2 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3139D2 is a 10-W (per channel) efficient stereo digital amplifier power stage for driving two bridge-tied speakers.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ