TPA4411EVM
TPA4411EVM 評価モジュール
TPA4411EVM
概要
The TPA4411 is a stereo headphone driver evaluation module. The TPA4411 device is designed to allow the removal of the output DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The evaluation module consists of a TI TPA4411 80-mW audio power amplifier in a small QFN package. It is ideal for small battery operated portable audio devices including Cellular/Smart Phones, MP3 Players, Notebook Computers and PDAs.
特長
- Includes a 2mm x 2mm QFN IC
- Eliminates Output DC-Blocking Capacitors
- 80-mW Output Power Into 16-Ohms at 4.5V
- Wide Supply Voltage Range (1.8V to 4.5V)
- Independent R/L Channel Shutdown Control
- Internal thermal and short-circuit protection
- Pop Reduction Circuitry
ヘッドホン・アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA4411EVM - User Guide (Rev. A) | 2008年 1月 9日 | |||
証明書 | TPA4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |