TPA6021A4EVM

TPA6021A4 評価モジュール

TPA6021A4EVM

購入

概要

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

 

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

 

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

特長
  • 2-W stereo output drive into 4-ohm speakers
  • Stereo headphone drive
  • Bass boost
  • Docking station outputs
  • DC volume control
  • DC gain control
スピーカ・アンプ
TPA6021A4 DC ボリューム制御機能とステレオ・ヘッドホン・ドライバ搭載、2W、ステレオ、Class-AB オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6021A4EVM — TPA6021A4 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6021A4EVM - User Guide (Rev. A) 2006年 3月 15日
証明書 TPA6021A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6021A4EVM - User Guide 2005年 7月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ