TPA6021A4

アクティブ

DC ボリューム制御機能とステレオ・ヘッドホン・ドライバ搭載、2W、ステレオ、Class-AB オーディオ・アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 4 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2 THD + N at 1 kHz (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 5 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 4 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 4 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2 THD + N at 1 kHz (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 5 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 4 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4
  • 2 W Into 4- Speakers With External Heatsink
  • DC Volume Control With 2-dB
    Steps from -40 dB to 20 dB
    • Fade Mode
    • -85-dB Mute Mode
  • Differential Inputs
  • 1-µA Shutdown Current (Typical)
  • Headphone Mode
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors

  • 2 W Into 4- Speakers With External Heatsink
  • DC Volume Control With 2-dB
    Steps from -40 dB to 20 dB
    • Fade Mode
    • -85-dB Mute Mode
  • Differential Inputs
  • 1-µA Shutdown Current (Typical)
  • Headphone Mode
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM4838 アクティブ DC ボリューム制御機能搭載、選択可能なゲイン、ステレオ 2W オーディオ・パワー・アンプ Wider voltage input, higher output power, lower THD+N,
TPA6047A4 アクティブ 4.75V LDO とアクティブ・ハイのイネーブル搭載、2W、ステレオ、Class-AB スピーカ / ヘッドホン・アンプ Lower noise

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2-W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control データシート 2005年 6月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​