TPA6030A4EVM
TPA6030A4 評価モジュール
TPA6030A4EVM
概要
The TPA6030A4 is a 3-W stereo audio power amplifier designed for 12V applications with a 16-Ohm minimum speaker impedance. Features including DC volume control and integrated stereo headphone drive make this device ideal for 15" to 17" audio enhanced flat panel displays.
Designers can quickly evaluated the sound quality and verify specifications in their application with the TPA6030A4EVM. In addition, the TPA6030A4EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials that can be used as a reference design.
特長
- 3-W stereo output drive into 16-ohm speakers from a 12-V supply
- DC volume control
- Stereo headphone drive
- Differential inputs
- Depop circuitry
- Surface mount package
スピーカ・アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPA6030A4EVM - User Guide (Rev. A) | 2002年 11月 4日 | |||
証明書 | TPA6030A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |