TPA751EVM

TPA751EVM、 評価モジュール

TPA751EVM

購入

概要

A 700-mW bridge-tied load (BTL) mono amplifier with ultra-low supply current, active low shutdown current (ISD = 1.5 nA) and differential inputs. The TPA751 is characterized at 3.3 V and 5 V.

特長
  • Package: 8-pin MSOP PowerPAD™
  • 700-mW mono speaker drive
  • Active low shutdown control (1.5 nA)
  • Differential inputs
  • MSOP PowerPAD package
スピーカ・アンプ
TPA751 700mW、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ、BGA パッケージ封止
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA751EVM — TPA751EVM、 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA751MSOPEVM - User Guide 2003年 7月 21日
証明書 TPA751EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 700-mW Mono Low-Voltage Audio Power Amplifier with Differential Inputs データシート (Rev. C) 2002年 10月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ