TPD3S713Q1EVM-103
TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module
TPD3S713Q1EVM-103
概要
TPD3S713Q1EVM-103 は、TPD3S713-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。この IC は、車載の USB ハブやヘッド・ユニットの各アプリケーションで、高速データ・ラインと電源ラインを、バッテリとの短絡、短絡、ESD から保護するシングルチップ・ソリューションです。
特長
- 4.5V ~ 5.5V の入力動作範囲
- 統合型の 73mΩ (代表値) ハイサイド MOSFET
- DM_IN、DP_IN の各ピンに、バッテリとの短絡 (最大 18V) や VBUS との短絡に対する保護機能を搭載
- DP_IN と DM_IN は、IEC 61000-4-2 定格 – ±8kV の接触放電と ±15kV の空中放電に対処
- 高速データ・スイッチ (1.2GHz の BW (帯域幅))
- 50mA ~ 600mA の調整可能な電流制限 (200mA 時に ±13.5%)
特定用途向けポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD3S713Q1EVM-103 — TPD3S713-Q1 可変電流制限機能搭載、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S713Q1EVM-103 User's Guide | 2019年 12月 2日 | |||
データシート | TPD3S713-Q1 および TPD3S713A-Q1 車載用 USB 2.0 インターフェイス保護、調整可能な電流制限および VBATT 短絡保護機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 | |
証明書 | TPD3S713Q1EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 23日 |