TPL1401EVM
TPL1401、バッファ付きワイパー搭載、256 タップ、高精度デジタル・ポテンショメータ(デジポット) の評価基板
TPL1401EVM
概要
TPL1401 評価基板 (EVM) は、TPL1401 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。TPL1401 は、バッファ付き電圧出力デジタル・ポテンショメータ (DPOT) です。この製品は、不揮発性メモリ (NVM)、内部リファレンス、I2C インターフェイスを搭載しています。
TPL1401 は、内部リファレンス使用、または電源電圧をリファレンスとして使用する方法のどちらかで動作し、1.8V ~ 5.5V のフルスケール出力を実現します。このデバイスは I2C インターフェイス経由で通信を実行します。また、I2C の standard mode (標準モード、100kbps)、fast mode (高速モード、400kbps)、fast-mode plus (高速モード・プラス、FM+、1Mbps) をサポートしています。
特長
- 電圧デバイダ向けの 256 ポジション DPOT
- 1 LSB の積分非直線性誤差 (INL) と微分非直線性誤差 (DNL)
- ロード・レギュレーションの改善に貢献するバッファ付きワイパー
- ワイパー・ロック機能により、DPOT への偶発的な書き込みから保護
デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
購入と開発の開始
評価ボード
TPL1401EVM — TPL1401 256 タップ、高精度デジタル・ポテンショメータ(デジポット)、バッファ・ワイパー付き、評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL1401 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020年 10月 5日 | ||
データシート | TPL1401 256 タップ、高精度デジタル・ポテンショメータ、バッファ・ワイ パー付き データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | ||
証明書 | TPL1401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 10日 |