TPL1401
-
分圧アプリケーション向け、256 ポジションのデジタル・ポテンショメータ
- 1 LSB の INL と DNL
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- ロード・レギュレーションの改善に貢献するバッファ付きワイパー
- 高精度電流シンク・アプリケーション用の FB ピン
- デジタル・ポテンショメータへの書き込み誤りを防止するワイパー・ロック機能
- I2C インターフェイス
- Standard、Fast、Fast+ モード
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM/EEPROM)
- すべてのレジスタ設定の保存と復元
- 内部リファレンス電圧
- 超低消費電力:1.8V で 0.2mA
- 柔軟な起動:ハイ・インピーダンスまたは 10K-GND
- 超小型パッケージ:8 ピン WSON (2mm × 2mm)
TPL1401 は、バッファ付きワイパー搭載デジタル・ポテンショメータ (デジポット) です。標準的なデジタル・ポテンショメータとは異なり、内蔵のバッファ付きワイパーによって、このデバイスは分圧器アプリケーションでより高いロード・レギュレーションを実現します。
TPL1401 は、不揮発性メモリ (NVM) を内蔵し、デバイスと通信を行うためのシンプルな I2 C デジタル・インターフェイスを持ち、工場でのキャリブレーションやトリミングを容易にします。このデバイスは、I2C の Standard モード (100kbps)、Fast モード (400kbps)、Fast+ モード (1Mbps) をサポートしています。
TPL1401 は、内部リファレンスまたは電源をリファレンスとして使用し、1.8V~5.5V のフルスケールを出力します。このデバイスには、ワイパー・ロック機能、電流シンク・アプリケーション用のフィードバック (FB) ピン、およびユーザー・プログラマブルな 2 バイトの NVM スペースも含まれます。TPL1401 にはパワーオン・リセット (POR) 回路があり、すべてのレジスタがデフォルト設定、または NVM を使用してユーザーがプログラムした設定から確実に開始されます。高インピーダンスモード (デフォルト) では、デジポット出力がオンになります。この設定は、NVM を使用して 10kΩ-GND にプログラムできます。
TPL1401 は小型で多彩な機能を持ち、多くのアプリケーションと連携可能な使いやすいビルディング・ブロック・デバイスです。
TPL1401 は -40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPL1401 256 タップ、高精度デジタル・ポテンショメータ、バッファ・ワイ パー付き データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
回路設計 | Microphone Sensitivity Adjustments Using TPL1401 | PDF | HTML | 2021年 4月 27日 | |||
回路設計 | Programmable comparator circuit with buffered digital potentiometer | PDF | HTML | 2021年 4月 19日 | |||
その他の技術資料 | New TI smart analog and smart DAC adds intelligence to analog without soft | 2020年 12月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL1401 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020年 10月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPL1401EVM — TPL1401、バッファ付きワイパー搭載、256 タップ、高精度デジタル・ポテンショメータ(デジポット) の評価基板
TPL1401 評価基板 (EVM) は、TPL1401 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。TPL1401 は、バッファ付き電圧出力デジタル・ポテンショメータ (DPOT) です。この製品は、不揮発性メモリ (NVM)、内部リファレンス、I2C インターフェイスを搭載しています。
TPL1401 は、内部リファレンス使用、または電源電圧をリファレンスとして使用する方法のどちらかで動作し、1.8V ~ 5.5V のフルスケール出力を実現します。このデバイスは I2C インターフェイス経由で通信を実行します。また、I2C の standard mode (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。