TPS1HTC30EVM

TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板

TPS1HTC30EVM

購入

概要

TPS1HTC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HTC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板を使用すると、TPS1HTC30-Q1 の入力に対する 1 個の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフの切り替えを容易に実施できます。このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 標準的なベンチ機器を使用するスタンドアロン動作
  • 広い動作電圧範囲:6 V ~ 48 V
  • ディセーブル時に 64V DC への対処能力
  • SNS (電流センス) ピンの抵抗に対応するポテンショメータを搭載し、外部抵抗値を容易に構成可能
  • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
ハイサイド・スイッチ
TPS1HTC100-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、4A、83mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ TPS1HTC30-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、6A、30mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1HTC30-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 8月 2日
証明書 TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ