TPS1HTC100-Q1
- 24V 車載システム向け、包括的な診断機能搭載、シングルチャネル スマート ハイサイド パワー スイッチ
- 広い動作電圧範囲:6V~60V
- 低 RON:標準 83mΩ、最大 180mΩ
- 小さいスタンバイ電流:0.5µA 未満
- 低静止電流 (Iq):2mA 未満
- 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
- 電流制限:1A~5A または 7.3A
- 高精度電流センシング:±5% (1A の場合)
- 保護
- 過負荷および短絡保護
- 誘導性放電クランプを内蔵
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
- GND および電源喪失時の保護
- 外付け部品を使ったバッテリ逆極性保護
- 診断
- オンおよびオフ状態における出力の開放負荷とバッテリ短絡の検出
- 過負荷およびグランドへの短絡の検出
- 絶対および相対サーマル シャットダウン検出
- 機能安全対応
- 動作時接合部温度:-40~125℃
- 入力制御:1.8V、3.3V、5V のロジック互換
- ADC 保護のためのフォルト検出電圧スケーリングを内蔵
- 認定
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 14 ピン、5mm × 6.4mm、熱特性強化型 HTSSOP パッケージ
TPS1HTC100-Q1 は、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵したシングル チャネルのスマート ハイサイド スイッチで、24V の車載用バッテリ システムの要件を満たすよう設計されています。RON が低い (83mΩ) ためデバイスの電力散逸が最小になり、最大 4A DC の広い範囲の出力負荷電流を駆動でき、60V DC の動作範囲によりシステムの堅牢性が向上します。
このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS1HTC100-Q1 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。本デバイスは、過負荷およびオープン負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。
TPS1HTC100-Q1 は、小型の 14 ピン、5mm × 6.4mm、ピン ピッチ 0.65mm の HTSSOP リード付きパッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小化できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS1HTC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HTC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板を使用すると、TPS1HTC30-Q1 の入力に対する 1 個の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフの切り替えを容易に実施できます。このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。