TPS2042BEVM-296

TPS2042B 評価モジュール

TPS2042BEVM-296

購入

概要

The TPS2042BEVM-296 is an evaluation module for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power distribution switches. This EVM operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2042B アクティブ ロー、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2042BEVM-296 — TPS2042B 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS20xxB 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 20日
証明書 TPS2042BEVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 2012年 6月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ