TPS2042B
- 70mΩ のハイサイド MOSFET
- 500mA の連続電流
- 過熱および短絡保護
- 正確な電流制限 (最小 0.75A、最大 1.25A)
- 動作範囲:2.7V~5.5V
- 0.6ms の標準立ち上がり時間
- 低電圧誤動作防止
- デグリッチ・フォルト・レポート ( OC)
- 電源投入時の OC グリッチなし
- スタンバイ時の最大電源電流: 1µA (シングル、デュアル) または 2µA (トリプル、クワッド)
- 周囲温度範囲:-40℃~85℃
- UL レコグナイズド、ファイル番号 E169910
- 一括構成用の TPS2042B および TPS2052B について追加の UL レコグニションを取得
TPS20xxB パワー・ディストリビューション・スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、複数のパワー・スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー・ディストリビューション・システム向けに、70mΩ の N チャネル MOSFET パワー・スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック・イネーブル入力によって制御されます。ゲート・ドライブは、内部チャージ・ポンプによって供給され、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるために、パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計されています。チャージ・ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。
出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合、または短絡が存在する場合、デバイスは定電流モードに切り替えて過電流 ( OCx) ロジック出力を Low にすることで、出力電流を安全なレベルに制限します。連続的に大きな過負荷と短絡が発生すると、スイッチの消費電力が増加し、接合部温度が上昇すると、熱保護回路によってスイッチがシャットオフされ、損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。内部回路により、有効な入力電圧が印加されるまでスイッチがオフに維持されます。このパワー・ディストリビューション・スイッチは、電流制限を 1A (標準値) に設定するように設計されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS20xxB 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. N 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 |
証明書 | US-36986-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) | 2012年 6月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2042BEVM-293 — TPS2042B 評価モジュール
The TPS2042BEVM-293 is an evaluation module EVM for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access (...)
TPS2042BEVM-296 — TPS2042B 評価モジュール
The TPS2042BEVM-296 is an evaluation module for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power distribution switches. This EVM operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5A. Test points provide convenient access to all critical node (...)
TPS2042B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点