TPS2069EVM-292
TPS2069 評価モジュール
TPS2069EVM-292
概要
TPS2041BEVM-292 は、電流制限機能を搭載した TI のシングルチャネル・パワー・ディストリビューション・スイッチ向けの評価基板 (EVM) です。これらの EVM (評価基板) は、2.7V ~ 5.5V の入力範囲で動作し、最大 1.5A の連続出力電流を供給します。複数のテスト・ポイントを経由して、すべての重要なノード電圧に利便性の高い方法でアクセスできます。
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS2069EVM-292 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | CURRENT LIMITED, POWER-DISTRIBUTION SWITCHES データシート (Rev. K) | 2011年 5月 13日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) | 2007年 12月 17日 |