TPS2069
- 70-mΩ High-Side MOSFET
- 1.5-A Continuous Current
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Accurate Current Limit (1.6 A min, 2.6 A max)
- Operating Range: 2.7 V to 5.5 V
- 0.6-ms Typical Rise Time
- Undervoltage Lockout
- Deglitched Fault Report (OC)
- No OC Glitch During Power Up
- 1-µA Maximum Standby Supply Current
- Reverse Current Blocking
- TPS2060/64 Temperature Range: 0°C to 70°C
- TPS2068/69 DGN Package Temperature Range: –40°C to 85°C
- TPS2068 D Package Temperature Range:
0°C to 70°C - UL Listed – File No. E169910
- TPS2068/69: CB Certified
- APPLICATIONS
- Heavy Capacitive Loads
- Short-Circuit Protections
The TPS206x power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered. This device incorporates 70-mΩ N-channel MOSFET power switches for power-distribution systems that require single or dual power switches in a single package. Each switch is controlled by a logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.
When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the device limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx) logic output low. When continuous heavy overloads and short-circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures that the switch remains off until valid input voltage is present. Current limit is typically 2.1 A.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CURRENT LIMITED, POWER-DISTRIBUTION SWITCHES データシート (Rev. K) | 2011年 5月 13日 | |||
証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20190822-E169910 | 2024年 6月 21日 | ||||
証明書 | US-38418-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) | 2007年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2069EVM-292 — TPS2069 評価モジュール
TPS2041BEVM-292 は、電流制限機能を搭載した TI のシングルチャネル・パワー・ディストリビューション・スイッチ向けの評価基板 (EVM) です。これらの EVM (評価基板) は、2.7V ~ 5.5V の入力範囲で動作し、最大 1.5A の連続出力電流を供給します。複数のテスト・ポイントを経由して、すべての重要なノード電圧に利便性の高い方法でアクセスできます。
TPS2069 TINA-TI Transient Reference Design
TPS2069 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点