TPS2124EVM-126
TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications
TPS2124EVM-126
概要
TPS2124 EVM は、2 入力、1 出力パワー・マルチプレクサである TI の TPS2124 向けの評価基板です。このデバイスは、それぞれが 2.7V ~ 22V の範囲で動作する 2 個の電源電圧の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2124 デバイスは WCSP パッケージを採用しており、ダウンストリーム (下流) の負荷に対して最大 2A を供給します。ユーザーズ・ガイド (英語) は、この EVM の回路図、基板レイアウト、部品表、およびこの EVM を適切に動作させるために必要な手順を掲載しています。
特長
- 調整可能な過電圧保護機能
- 調整可能な優先順位電圧入力
- 調整可能なソフト・スタート / 入力セトリングタイム
- 複数の入力ソースの間でのシームレスな切り替え
パワー・マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2124EVM-126 — TPS2124 優先パワーマルチプレクサ・アプリケーション向け評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2124 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 | ||
証明書 | TPS2124EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 5月 29日 | ||||
データシート | TPS2124 2.8-V to 22-V Priority Power MUX with Seamless Switchover データシート | PDF | HTML | 2020年 1月 27日 |