TPS2124
- Wide operating range: 2.8 V to 22 V
- Absolute maximum input voltage of 24 V
- Low RON resistance:
- TPS2124: 62 mΩ (typical)
- Adjustable over-voltage supervisor (OVx):
- Accuracy < ±5%
- Adjustable priority supervisor (PR1):
- Accuracy < ±5%
- Output current limit (ILM):
- TPS2124: 1 A – 2.5 A
- Channel status indication (ST)
- Adjustable input settling time (SS)
- Adjustable output soft start time (SS)
- Low IQ from enabled input: 200 µA (typical)
- Low IQ from disabled input: 15 µA (Typical)
- Manual input source selection (OVx)
- Over-temperature protection (OTP)
The TPS2124 device is a Dual-Input, Single-Output (DISO) Power Multiplexer (MUX) that is well suited for a variety of systems having multiple power sources. The device will Automatically Detect, Select, and Seamlessly Transition between available inputs.
Priority can be automatically given to the highest input voltage or manually assigned to a lower voltage input to support both ORing and Source Selection operations. A priority voltage supervisor is used to select an input source.
An Ideal Diode operation is used to seamlessly transition between input sources. During switchover, the voltage drop is controlled to block reverse current before it happens and provide uninterrupted power to the load with minimal hold-up capacitance.
Current limiting is used during startup and switchover to protect against overcurrent events, and also protects the device during normal operation. The output current limit can be adjusted with a single external resistor.
The TPS2124 device is available in a WCSP package characterized for operation for a temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2124 2.8-V to 22-V Priority Power MUX with Seamless Switchover データシート | PDF | HTML | 2020年 1月 27日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2124 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications
TPS2124 EVM は、2 入力、1 出力パワー・マルチプレクサである TI の TPS2124 向けの評価基板です。このデバイスは、それぞれが 2.7V ~ 22V の範囲で動作する 2 個の電源電圧の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2124 デバイスは WCSP パッケージを採用しており、ダウンストリーム (下流) の負荷に対して最大 2A を供給します。ユーザーズ・ガイド (英語) は、この EVM の回路図、基板レイアウト、部品表、およびこの EVM を適切に動作させるために必要な手順を掲載しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。