TPS22924DEVM-532

TPS22924D 超低オン抵抗負荷スイッチ評価基板

TPS22924DEVM-532

購入

概要

TPS22924EVM-532 評価基板 (EVM) は、TPS22924D ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22924D にさまざまな入力電圧 (0.9V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電流範囲:0A ~ 2A
  • 入力電圧範囲:0.75V ~ 3.6V
  • VIN、VOUT、EN の各ピンにアクセス可能
  • 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード・スイッチ
TPS22924D 出力放電機能搭載、3.6V 時に 6200μs の立ち上がり時間、3.6V、2A、18.3mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22924DEVM-532 — TPS22924D 超低オン抵抗負荷スイッチ評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22924DEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) 2013年 5月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ