TPS22925EVM
TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード スイッチの評価基板
TPS22925EVM
概要
TPS22925EVM 評価基板 (EVM) は、TPS22925 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22925EVM は、複数の TPS22925 ロード スイッチを搭載した両面 PCB です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22925 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.65V ~ 3.6V
- 入力電流範囲:0A ~ 3A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
ロード・スイッチ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3