TPS22925
- Input Voltage Range: 0.65 V to 3.6 V
- On-Resistance
- RON = 9.2 mΩ at VIN = 3.6 V
- RON = 9.2 mΩ at VIN = 1.8 V
- RON = 10.2 mΩ at VIN = 1 V
- RON = 13.1 mΩ at VIN = 0.65 V
- 3-A Maximum Continuous Switch Current
- Quiescent Current, IQ,VIN = 29 µA at VIN = 3.6 V
- Low Control Input Threshold Enables 1.5-, 1.8-, 2.5-, or 3.3-V Logic
- Controlled Slew Rate
- tR = 97 µs at VIN = 3.6 V (TPS22925Bx)
- tR = 810 µs at VIN = 3.6 V (TPS22925Cx)
- Reverse Current Blocking (When Disabled)
- Quick Output Discharge (QOD) (TPS22925B and TPS22925C only)
- Wafer Chip Scale Package:
- 0.9 mm × 1.4 mm, 0.5-mm Pitch, 0.4-mm Height
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2-kV HBM and 1-kV CDM
The TPS22925 product family consists of four devices: TPS22925B, TPS22925BN, TPS22925C, and TPS22925CN. Each device is a 9-mΩ, single-channel load switch with a controlled slew rate.
The devices contain an N–channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.65 V to 3.6 V and can support a maximum continuous current of 3 A. This continuous current enables the devices to be used across multiple designs and end equipments. Each of the TPS22925 devices provides reverse current blocking when disabled allowing for power supply protection and power multiplexing capabilities.
The controlled rise time for the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. When operating with an input voltage of 3.6 V, the TPS22925Bx devices feature a 97 µs rise time and the TPS22925Cx devices feature an 810 µs rise time.
The TPS22925 family of devices can help reduce the total solution size by offering an optional integrated, 150-Ω pull–down resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off. Each of the TPS22925 devices is available in a 0.9 mm × 1.4 mm, 0.5-mm pitch, 0.4-mm height 6–pin wafer chip scale package (WCSP) allowing for smaller, more integrated designs. The WCSP and 9 mΩ of on-resistance allow use in space constrained, battery powered applications. The device is characterized for operation over the free–air temperature range of –40°C to +105°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード スイッチの評価基板
TPS22925EVM 評価基板 (EVM) は、TPS22925 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22925EVM は、複数の TPS22925 ロード スイッチを搭載した両面 PCB です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22925 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS22925NEVM — TPS22925NEVM 3.6V、3A、10.3Ω ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22925EVM 評価基板 (EVM) は、TPS22925N ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22925EVM は、複数の TPS22925 ロード・スイッチを搭載した両面 PCB です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22925N にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS22925B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22925BN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22925C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22925CN Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01366 — Altera MAX® 10 FPGA 向け、最大 125℃ に対応する小型高効率電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPH) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。