TPS22925NEVM

TPS22925NEVM 3.6V、3A、10.3Ω ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22925NEVM

購入

概要

TPS22925EVM 評価基板 (EVM) は、TPS22925N ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22925EVM は、複数の TPS22925 ロード・スイッチを搭載した両面 PCB です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22925N にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.65V ~ 3.6V
  • 入力電流範囲:0A ~ 3A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
ロード・スイッチ
TPS22925 出力放電機能搭載、3.6V、3A、9.2mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22925NEVM — TPS22925NEVM 3.6V、3A、10.3Ω ロード・スイッチ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 1月 4日
証明書 TPS22925NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS22925 3.6-V, 3-A, 9-mΩ On-Resistance Load Switch データシート (Rev. D) PDF | HTML 2016年 8月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ