TPS22930AEVM-027
TPS22930A ロード・スィッチ評価基板
TPS22930AEVM-027
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22930AEVM-027 評価基板 (EVM) は、逆電流保護機能を搭載した 2A ロード・スイッチである TPS22930A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) を使用すると、超小型の CSP-4 パッケージに封止済みのロード・スイッチに接続して電力を供給し、制御することができます。オン状態の抵抗 (オン抵抗)、スルーレート、放電特性のような各種パラメータを、容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲: 1.4V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 2A
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード・スイッチ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2