ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22930A

アクティブ

5.5V、2A、35mΩ のロード・スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 37 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2.1 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Reverse current protection, Under voltage lock out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.4 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 37 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2.1 Soft start Fixed Rise Time Current limit type None Features Reverse current protection, Under voltage lock out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
DSBGA (YZV) 4 1.5625 mm² 1.25 x 1.25
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 超小型 4 端子ウェハー・チップ・スケール・パッケージ(詳細は、標準寸法が示された付録を参照)
    • 0.9mm × 0.9mm、0.5mm ピッチ、0.5mm 高さ (YZV)
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • 極小 R( ON ) 抵抗
    • RON = 35 mΩ (VIN = 5 V の場合)
    • RON = 36 mΩ (VIN = 3.6 V の場合)
    • RON = 49 mΩ (VIN = 1.8 V の場合)
  • 連続スイッチ電流:最大2A
  • 低静止電流: (< 3µA)
  • 低制御入力スレッショルドのため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • スルーレート制御
  • 低電圧ロックアウト
  • 逆電流ブロック(ディセーブル時)
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 超小型 4 端子ウェハー・チップ・スケール・パッケージ(詳細は、標準寸法が示された付録を参照)
    • 0.9mm × 0.9mm、0.5mm ピッチ、0.5mm 高さ (YZV)
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • 極小 R( ON ) 抵抗
    • RON = 35 mΩ (VIN = 5 V の場合)
    • RON = 36 mΩ (VIN = 3.6 V の場合)
    • RON = 49 mΩ (VIN = 1.8 V の場合)
  • 連続スイッチ電流:最大2A
  • 低静止電流: (< 3µA)
  • 低制御入力スレッショルドのため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • スルーレート制御
  • 低電圧ロックアウト
  • 逆電流ブロック(ディセーブル時)

TPS22930 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗(RON)のロード・スイッチです。このデバイスには、1.4V~5.5Vの入力電圧範囲で動作するPチャネル MOSFETが内蔵されています。本スイッチはオン/オフ入力 (ON)で制御され、低電圧制御信号と直接接続できます。TPS22930 はアクティブHIGH イネーブルです。

TPS22930 デバイスは、逆電圧(逆電流とも呼ばれる)状況においてボディ・ダイオードを無効にすることでサーキット・ブレーカ機能を提供します。逆電流保護がアクティブになるのは、パワー・スイッチがディセーブル(オフ)になっているときのみです。デバイスは、出力電圧 (VOUT) が入力 (VIN) よりも高い値に駆動されているときにボディ・ダイオードを解除し、スイッチの入力側に流れる電流を停止します。さらに、低電圧誤動作防止(UVLO)保護機能により、入力電圧が低くなりすぎた場合はスイッチがオフになります。

突入電流を回避するため、デバイスのスルーレートは内部的に制御されます。

TPS22930は極小で省スペースの 4ピン CSP パッケージで提供され、気温 -40℃~85℃の範囲に渡って動作することが特長です。

TPS22930 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗(RON)のロード・スイッチです。このデバイスには、1.4V~5.5Vの入力電圧範囲で動作するPチャネル MOSFETが内蔵されています。本スイッチはオン/オフ入力 (ON)で制御され、低電圧制御信号と直接接続できます。TPS22930 はアクティブHIGH イネーブルです。

TPS22930 デバイスは、逆電圧(逆電流とも呼ばれる)状況においてボディ・ダイオードを無効にすることでサーキット・ブレーカ機能を提供します。逆電流保護がアクティブになるのは、パワー・スイッチがディセーブル(オフ)になっているときのみです。デバイスは、出力電圧 (VOUT) が入力 (VIN) よりも高い値に駆動されているときにボディ・ダイオードを解除し、スイッチの入力側に流れる電流を停止します。さらに、低電圧誤動作防止(UVLO)保護機能により、入力電圧が低くなりすぎた場合はスイッチがオフになります。

突入電流を回避するため、デバイスのスルーレートは内部的に制御されます。

TPS22930は極小で省スペースの 4ピン CSP パッケージで提供され、気温 -40℃~85℃の範囲に渡って動作することが特長です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22915 アクティブ 出力放電機能搭載、5.5V、2A、39mΩ のロード・スイッチ This product is A small (0.8mm x 0.8mm), low Ron (37mohm), 2-A load switch.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22930 超小型、低オン抵抗ロード・スイッチ、ターンオン制御付 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 1月 12日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22930AEVM-027 Single Channel Load Switch IC 2012年 10月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22930AEVM-027 — TPS22930A ロード・スィッチ評価基板

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22930AEVM-027 評価基板 (EVM) は、逆電流保護機能を搭載した 2A ロード・スイッチである TPS22930A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) を使用すると、超小型の CSP-4 パッケージに封止済みのロード・スイッチに接続して電力を供給し、制御することができます。オン状態の抵抗 (オン抵抗)、スルーレート、放電特性のような各種パラメータを、容易に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZV) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ