TPS22948EVM
TPS22948 5.5V、0.3A、電流制限ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22948EVM
概要
TPS22948 評価基板 (EVM) は、TPS22948 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22948EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 0.3A) の下で、TPS22948 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.6V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 0.3A (TPS22948 は 100mA に制限)
- VIN、VOUT、GND、FLT、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22948EVM — TPS22948 5.5V、0.3A、電流制限ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2