TPS22948
- 入力動作電圧範囲 (VIN):
2.5V~5.5V - 出力電流制限 (ILIMIT):
240mA (標準値) - サーマル・シャットダウン (TSD)
- オン抵抗 (RON):
300mΩ (標準値) - 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (標準値)
- ターンオン時間 (tON):
6.6mV/µs で 820us
- ターンオン時間 (tON):
- 常時オンの逆電流ブロック (RCB)
- オン状態アクティブ化電流 (IRCB):
–200mA (標準値)
- オン状態アクティブ化電流 (IRCB):
- フォルト通知 (FLT)
- ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON)
- ON VIH (ION):25nA (最大値)
- ON VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
- 低消費電力
- オン状態 (IQ):50uA (標準値)
- オフ状態 (ISD):0.3uA (標準値)
TPS22948 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に HIGH (>VIH) に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。 ™
TPS22948 は標準の SC-70 パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22948 逆電流ブロック機能搭載、5.5V、240mA 電流制限ロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 5月 16日 |
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Meet the HDMI 5V Source Requirement (Rev. C) | 2019年 9月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22948EVM User's Guide | 2018年 10月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS22948EVM — TPS22948 5.5V、0.3A、電流制限ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22948 評価基板 (EVM) は、TPS22948 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22948EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 0.3A) の下で、TPS22948 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.6V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS22948 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMD59A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。