TPS22958EVM

TPS22958 5.5V 14-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TPS22958EVM

購入

概要

TPS22958 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。TPS22958 には DGK および DGN という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22958EVM で評価できます。TPS22958DGK は、4A までの最大連続電流をサポートします。TPS22958DGN は、6A までの最大連続電流をサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 6A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
ロード・スイッチ
TPS22958 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.5V、6A、13mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22958EVM — TPS22958 5.5V 14-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS22958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TPS22958/58N User’s Guide 2015年 3月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ