TPS22958
- Integrated N-Channel Load Switch
- Input Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- RON Resistance
- RON = 14 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 13 mΩ at VIN = 3.3 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 13 mΩ at VIN = 1.8 V (VBIAS = 5 V)
- 4 A Maximum Continuous Switch Current (DGK Package)
- 6 A Maximum Continuous Switch Current (DGN Package)
- Low Quiescent Current
- 55 µA at VBIAS = 5 V
- Low Control Input Threshold Enables Use of
1.2 V/1.8 V/2.5 V/3.3 V Logic - Adjustable Rise Time(1)
- Quick Output Discharge (QOD)(2)
- DGK 8-Pin Package:
- 3.0 mm x 4.9 mm x 1.1 mm and 0.65 mm pitch
- DGN 8-Pin Package with Thermal Pad:
- 3.0 mm x 4.9 mm x 1.1 mm and 0.65 mm pitch
- ESD Performance Tested per JEDEC STD.
- 2-kV HBM and 1-kV CDM
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
- GPIO Enable – Active High See section for CT value vs. rise time Not featured in the TPS22958N device.
The TPS22958x is a small, single channel load switch with an adjustable rise time. The device contains an N-Channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 4 A (DGK package) or 6 A (DGN package). The switch is controlled by an on/off input, which is capable of interfacing directly with low voltage control signals.
The rise time of the device can be externally controlled in order to avoid inrush current. Attaching a capacitor to the CT pin will change the rise time: increasing the value of the capacitor will increase the rise time. The TPS22958x is available in two space-saving packages (DGK and DGN) with or without a thermal pad for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of -40°C to 105°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22958x 5.5-V, 4-A / 6-A, 14-mΩ Load Switch with Adjustable Rise Time データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 3月 27日 | ||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22958/58N User’s Guide | 2015年 3月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22958EVM — TPS22958 5.5V 14-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22958 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。TPS22958 には DGK および DGN という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22958EVM で評価できます。TPS22958DGK は、4A までの最大連続電流をサポートします。TPS22958DGN は、6A までの最大連続電流をサポートします。
TPS22958 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22958N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。