TPS22971EVM

TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22971EVM

購入

概要

TPS22971 評価基板 (EVM) は、TPS22971 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22971EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22971 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • VIN の入力電圧範囲:0.65V ~ 3.6V
  • この評価基板を使用する場合、TPS22971 ロード・スイッチ・デバイスの VIN、VOUT、PG、GND、ON の各ピンへのアクセスが可能
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
  • 3A の最大連続スイッチング電流動作
  • テスト・ポイント経由で、パワー・グッド (PG) 信号を監視可能
ロード・スイッチ
TPS22971 調整可能な立ち上がり時間と、パワー・グッドと出力放電機能搭載、3.6V、3A、6.7mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22971 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2017年 4月 12日
データシート TPS22971 3.6-V, 3-A, 6.7-mΩ On-Resistance Load Switch with Adjustable Fast Turn-ON and Power Good データシート (Rev. C) PDF | HTML 2020年 2月 17日
証明書 TPS22971EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS22971 3.6V、3A、6.7mΩオン抵抗、可変高速ターンオンおよびパワー・グッド搭載の負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ