TPS22971

アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、パワー・グッドと出力放電機能搭載、3.6V、3A、6.7mΩ のロード・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 3 Ron (typ) (mΩ) 6.7 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 30 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Power good signal
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Imax (A) 3 Ron (typ) (mΩ) 6.7 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 30 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Power good signal
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25
  • 入力電圧範囲: VIN = 0.65V~3.6V
  • オン抵抗
    • VIN ≥ 1.8VにおいてRON = 6.7mΩ (標準値)
    • VIN = 1.05VにおいてRON = 7.2mΩ (標準値)
    • VIN = 0.65VにおいてRON = 8.9mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流(IMAX): 3A
  • ON状態(IQ): 3.6VINにおいて30µA (標準値)
  • OFF状態(ISD): 3.6VINにおいて1µA (標準値)
  • CTピンによりスルー・レートを変更可能
    • 高速ターンオン: VIN = 1Vにおいて65µs以下
  • スイッチ・オン後のパワー・グッド(PG)インジケータ
  • 低いスレッショルド・イネーブル(ON): 0.9V (VIH)により、低電圧の制御ロジックを使用可能
  • サーマル・シャットダウン(TSD)
  • クイック出力放電(QOD): 150Ω (標準値)
  • 入力電圧範囲: VIN = 0.65V~3.6V
  • オン抵抗
    • VIN ≥ 1.8VにおいてRON = 6.7mΩ (標準値)
    • VIN = 1.05VにおいてRON = 7.2mΩ (標準値)
    • VIN = 0.65VにおいてRON = 8.9mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流(IMAX): 3A
  • ON状態(IQ): 3.6VINにおいて30µA (標準値)
  • OFF状態(ISD): 3.6VINにおいて1µA (標準値)
  • CTピンによりスルー・レートを変更可能
    • 高速ターンオン: VIN = 1Vにおいて65µs以下
  • スイッチ・オン後のパワー・グッド(PG)インジケータ
  • 低いスレッショルド・イネーブル(ON): 0.9V (VIH)により、低電圧の制御ロジックを使用可能
  • サーマル・シャットダウン(TSD)
  • クイック出力放電(QOD): 150Ω (標準値)

TPS22971は省スペースのシングル・チャネル負荷スイッチで、ターンオンのスルー・レートが制御され、変更可能で、またパワー・グッド・インジケータが組み込まれています。このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.65V~3.6Vの低い入力電圧範囲で動作し、最大3Aの連続電流をサポートできます。オン抵抗が6.7mΩと低いため、負荷スイッチでの電力損失と電圧降下が最小化されます。このスイッチは、オンおよびオフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS22971はデフォルトで、高速なターンオン時間によりスタートアップおよび待ち時間を最小にします。スルー・レートは変更可能で、スルー・レートを減らして突入電流を制限することもできます。パワー・グッド(PG)信号は、ゲートのスレッショルドを内部的に監視し、スイッチが完全にオンであることを示します。スイッチがディセーブルのときには、オンチップの150Ω抵抗により出力からグランドへ迅速に放電が行われ、フローティング状態になることを防止します。

TPS22971は、超小型で省スペースの8ピンWCSPパッケージで供給され、-40℃~105℃の自由通気温度範囲で動作が規定されています。過熱が発生した場合、内蔵のサーマル・シャットダウンによりデバイスがオフになります。

TPS22971は省スペースのシングル・チャネル負荷スイッチで、ターンオンのスルー・レートが制御され、変更可能で、またパワー・グッド・インジケータが組み込まれています。このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.65V~3.6Vの低い入力電圧範囲で動作し、最大3Aの連続電流をサポートできます。オン抵抗が6.7mΩと低いため、負荷スイッチでの電力損失と電圧降下が最小化されます。このスイッチは、オンおよびオフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS22971はデフォルトで、高速なターンオン時間によりスタートアップおよび待ち時間を最小にします。スルー・レートは変更可能で、スルー・レートを減らして突入電流を制限することもできます。パワー・グッド(PG)信号は、ゲートのスレッショルドを内部的に監視し、スイッチが完全にオンであることを示します。スイッチがディセーブルのときには、オンチップの150Ω抵抗により出力からグランドへ迅速に放電が行われ、フローティング状態になることを防止します。

TPS22971は、超小型で省スペースの8ピンWCSPパッケージで供給され、-40℃~105℃の自由通気温度範囲で動作が規定されています。過熱が発生した場合、内蔵のサーマル・シャットダウンによりデバイスがオフになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS22995 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、3.5A、オン抵抗 20mΩ のロード・スイッチ Wide operating voltage (0.4V-5.5V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22971 3.6V、3A、6.7mΩオン抵抗、可変高速ターンオンおよびパワー・グッド搭載の負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 28日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22971 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2017年 4月 12日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22971 評価基板 (EVM) は、TPS22971 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22971EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22971 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22971 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC61A.ZIP (68 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ