TPS22995HQ1EVM

TPS22995H-Q1 耐湿性、5V、25mΩ、3A ロードスイッチの評価基板

TPS22995HQ1EVM

購入

概要

TPS22995H-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS22995H-Q1 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22995HQ1EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22995H-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (0.8 V ~ 5.5V) を印加できます。

特長
  • VIN 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 3A の最大連続スイッチング電流動作
  • 小さいオン抵抗 (RON):25mΩ (標準値)
ロード・スイッチ
TPS22995H-Q1 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、3A、オン抵抗 19mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22995H-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 6月 13日
証明書 TPS22995HQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ