TPS22995H-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 動作入力電圧範囲 (VIN):0.8V~5.5V
-
バイアス電源電圧 (VBIAS):1.5V~5.5V
-
最大連続電流:3A
-
オン抵抗 (RON):19mΩ (標準値)
-
外付け抵抗によりスルーレート制御を調整可能
-
クイック出力放電 (QOD):100Ω(標準値)
-
サーマル・シャットダウン
- 耐湿ピン:
- GND への 100kΩ 短絡
- 電源への 100kΩ 短絡
- ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON):
-
- ON ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
- ON ≦ VIL (RPD):500kΩ (標準値)
- 低い消費電力:
- オン状態 (IQ):10µA (標準値)
- オフ状態 (ISD):0.1µA (標準値)
TPS22995H-Q1 はシングルチャネルのロード・スイッチで、0.8V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 19mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 3A の連続電流をサポートします。
このスイッチは、オンおよびオフ入力 (ON) により制御され、低電圧の GPIO 信号と直接接続可能です。TPS22995H-Q1 にはクイック出力放電機能があり、スイッチがオフになると出力電圧を既知の 0V 状態にします。また、本デバイスは立ち上がりを調整可能で、大きな容量性負荷のとき突入電流を制限できます。
TPS22995H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡で機能できます。タイミング・ピン (RT) が高湿度の影響を受ける場合、タイミングの変動は ±20% 以内にとどまると予測できます。
TPS22995H-Q1 は、2.8mm × 2.9mm、0.5mm ピッチの 6 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃ の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22995H-Q1 5.5V、3A、19mΩ オン抵抗の車載用ロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 2日 |
* | 放射線と信頼性レポート | TPS22995H-Q1 CISPR-25 EMI Report | 2022年 12月 15日 | |||
製品概要 | Use of Integrated Load Switches for Power Sequencing | PDF | HTML | 2024年 4月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS22995H-Q1 Humidity Performance | PDF | HTML | 2023年 2月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 耐湿性、5V、25mΩ、3A ロードスイッチの評価基板
TPS22995H-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS22995H-Q1 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22995HQ1EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22995H-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (0.8 V ~ 5.5V) を印加できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。