TPS22998EVM

TPS22998 ロード・スイッチの評価基板

TPS22998EVM

購入

概要

TPS22998EVM は、TPS22998 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • VBIAS 電圧範囲:2.2V~5.5V
  • VIN 入力電圧範囲:0.2V ~ 5.5V
  • 10A の最大連続スイッチング電流動作
  • 低オン抵抗 (RON):4mΩ (代表値)
  • 調整可能なスルーレートと固定型の迅速な出力放電機能
  • サーマル・シャットダウン
ロード・スイッチ
TPS22998 5.5V、10A、4mΩ オン抵抗のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22998EVM — TPS22998 evaluation module for load switch

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS22998 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 9月 14日
証明書 TPS22998EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ