TPS22998
- 動作入力電圧範囲 (VIN):0.2V~5.5V
- バイアス電圧範囲:2.2V~5.5V
- 最大連続電流:10A
- オン抵抗 (RON):4mΩ (標準値)
- トライステート・ピンによりスルー・レートを調整可能
- クイック出力放電 (QOD):50Ω
- サーマル・シャットダウン
- 低い消費電力:
- オン状態 (IQ):15µA (標準値)
- オフ状態 (ISD):3µA (標準値)
TPS22998 は、シングル・チャネルのロード・スイッチで、立ち上がり時間を設定して突入電流を最小化できます。このデバイスは、0.2V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 10A の連続電流をサポートします。
スイッチは、オン・オフ入力 (ON) で制御されます。この入力ピンは、低電圧の制御信号 (VIH = 0.9V) と直接接続できます。TPS22998 は、スイッチがオフになるときに働く固定のクイック出力放電を備えており、出力をグランドにプルダウンします。
TPS22998 は、1.5 × 2.0mm、0.5mm ピッチの 10 ピン WQFN パッケージ (RYZ) で供給され、-40℃~+105°Cの周囲温度範囲で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS22998EVM — TPS22998 ロード・スイッチの評価基板
TPS22998EVM は、TPS22998 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-HR (RYZ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。