TPS23758EVM-080
IEEE802.3at Type 1 PoE PD 用途向け TPS23758 評価モジュール
TPS23758EVM-080
概要
The TPS23758 evaluation module (TPS23758EVM-080) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23758, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
特長
- IEEE802.3at Type 1 compliant PoE PD
- Primary Side Regulated 5V High Efficiency CCM Flyback
- Programmable Slew Rate and Frequency Dithering for EMI Reduction
- Primary side adapter priority control
- Integrated Primary FET
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23758EVM-080 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD 用途向け TPS23758 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23758EVM-080 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 12月 14日 | ||
証明書 | TPS23758EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 29日 |