ホーム パワー・マネージメント PoE (パワー・オーバー・イーサネット) IC 電力受電側

TPS23758

アクティブ

フォトカプラなしの同期フライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD

製品詳細

Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (RJJ) 23 24 mm² 6 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS23755 アクティブ フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD This product is recommended for 12V or higher output voltage applications in order to maintain output voltage regulation accuracy.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23758 フォトカプラなしの同期フライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 28日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23758EVM-080 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020年 12月 14日
Analog Design Journal A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors 2019年 9月 30日
技術記事 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019年 6月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23758EVM-080 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD 用途向け TPS23758 評価モジュール

The TPS23758 evaluation module (TPS23758EVM-080) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23758, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ガーバー・ファイル

TPS23758 Gerber Files

SLVC777.ZIP (643 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010083 — マシン・ビジョン・カメラとビジョン・センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス・デザイン

Power over Ethernet (PoE) は、ケーブル 1 本で電力とデータを伝送し、高いデータレートと長距離伝送を実現する簡単で信頼性の高いソリューションです。この組み合わせにより、マシン・ビジョン・カメラやビジョン・センサのような小型デバイスにとって PoE が最適なソリューションになります。このリファレンス・デザインは、1Gbps 物理層を搭載した完成度の高い PoE 受電デバイス (PD) と高効率の絶縁型電源ソリューションを 27mm x 27mm の超小型フォーム・ファクタで実装しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (RJJ) 23 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ