TPS2420EVM-01
TPS2420 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール
TPS2420EVM-01
概要
TPS2420EVM-01 は、MOSFET を内蔵したホット・スワップ・コントローラである TPS2420 を使用する、3V ~ 18V 対応の基板です。電源投入時に、突入電流を制限し、MOSFET を保護する目的で、出力側の電力を制限します。過電流の状態が発生した場合、このコントローラは負荷に供給する電力を高速で遮断し、負荷のステータスを示す信号を伝送します。動作電流、障害電流、障害タイマに関する設定値は、ハードウェアでプログラマブル (設定可能)
特長
- 3V ~ 18V で動作
- 突入電流を制御
- 高速サーキット・ブレーカ制御
- ハードウェア・プログラマブル (設定可能)
- LED ステータス・ディスプレイ
- 1 個のスライド・スイッチを使用してイネーブル信号を制御
- TPS2420 の下に位置する領域で、内部グランドに接続した複数のビアと、銅箔の流し込みを組み合わせ、PowerPad (放熱用パッド) 採用パッケージを最大限に活用
- 入力過電圧保護向けのトランソーブ (Transorb、transient voltage absorb、過渡電圧吸収) をオンボード実装
- 電源オンのまま負荷を取り外した場合でも、出力側のコモン・ダイオードが負のスパイクを抑制
- 出力電流の読み出し値に対応する IMON 電圧はプログラマブル (設定可能) であり、0.31 V/A に事前設定済み
- 回路動作を監視するための複数のテスト・ポイントが利用可能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2420EVM-01 — TPS2420 ホットスワップ・コントローラ・システム・テスト・ボード
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 | 2009年 1月 6日 | |||
証明書 | TPS2420EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS2420 5-A, 20-V Integrated FET Hot-Swap Controller データシート (Rev. F) | 2014年 1月 29日 |