TPS2421-1EVM-02

TPS2421-1 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール

TPS2421-1EVM-02

購入

概要

TPS2421-1EVM-02 は、MOSFET を内蔵したホット・スワップ・コントローラである TPS2421-1 を使用する、3V ~ 18V 対応の基板です。電源投入時に、突入電流を制限し、MOSFET を保護する目的で、出力側の電力を制限します。過電流の状態が発生した場合、このコントローラは負荷に供給する電力を高速で遮断し、負荷のステータスを示す信号を伝送します。動作電流、障害電流、障害タイマに関する設定値は、ハードウェアでプログラマブル (設定可能)

特長
  • 3V ~ 18V で動作
  • 突入電流を制御
  • 高速サーキット・ブレーカ制御
  • ハードウェア・プログラマブル (設定可能)
  • LED ステータス・ディスプレイ
  • 1 個のスライド・スイッチを使用してイネーブル信号を制御
  • TPS2421-1 の下に位置する領域で、内部グランドに接続した複数のビアと、銅箔の流し込みを組み合わせ、PowerPad (放熱用パッド) 採用パッケージを最大限に活用
  • 入力過電圧保護向けのトランソーブ (Transorb、transient voltage absorb、過渡電圧吸収) をオンボード実装
  • 電源オンのまま負荷を取り外した場合でも、出力側のコモン・ダイオードが負のスパイクを抑制
  • 出力電流の読み出し値に対応する IMON 電圧はプログラマブル (設定可能) であり、0.31 V/A に事前設定済み
  • 回路動作を監視するための複数のテスト・ポイントが利用可能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2421-1 3V ~ 20V、33mΩ、1.8 ~ 5.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2421-1EVM-02 — TPS2421-1 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 2009年 1月 6日
データシート TPS2421-x 5-A, 20-V Integrated FET Hot Swap データシート (Rev. K) PDF | HTML 2019年 5月 15日
証明書 TPS2421-1EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS2420EVM-01 TPS2420 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール TPS2421-2EVM-03 TPS2421-2 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ